Relais de protection électronique

Protection du moteur contre la surcharge et la défaillance de phase


Les relais de protection électronique protègent les moteurs de manière fiable et précise en cas de surcharge ou de défaillance de phase. Avec les contacteurs, les relais forment une solution de démarrage compacte.


Avantages

  • Protection fiable pour les moteurs
  • Structure simple des démarreurs
  • Adaptation optimisée aux contacteurs ABB
  • Coûts logistiques réduits grâce à trois classes de déclenchement dans un seul appareil et seulement quelques gammes de courant étendues
  • Accessoires pour installation simple sans contacteur et réarmement du fil disponibles

Propriétés

  • Classes de déclenchement réglables (10E, 20E, 30E)
  • Plages de courant pour courant moteur réglable, peuvent être plombés
  • Protection contre les surcharges avec sensibilité à la défaillance de phase
  • Compensation de température jusqu'à +70 °
  • Réarmement manuel ou automatique, peuvent être plombés
  • Fonction d’arrêt et fonction de test
Product-image-EF45-30_presentation

Sélection de produits et Téléchargements

Produits
Documents

Pour ouvrir le catalogue de produits eConfigure dans une nouvelle fenêtre, cliquez ici.


Loading documents


Produits connexes



Select region / language