Produits basse tension pour les datacenters

Augmenter la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des datacenters actuels

datacenter_banner

Les datacenters doivent être alimentés 24h/24 et 7j/7. Le coût des arrêts est estimé à 1 million de dollars ou plus par heure, avec un impact sur les résultats.

Les produits basse tension et systèmes intégrés d'ABB sont conçus pour les applications industrielles lourdes et sont intensivement testés pour résister aux rigueurs des datacenters, tout en garantissant une fiabilité et un rendement maximum. Nos produits de contrôle et de protection électriques, par exemple, éliminent le risque de déclenchements intempestifs majeurs dû à une protection non coordonnée du circuit. Par ailleurs, la normalisation avec les solutions produits ABB permettra de réduire la taille des tableaux jusqu'à 50 % et les temps de conception et d'assemblage jusqu'à 30 %.

Dans le cadre de notre solution globale de datacenter, l'offre ABB inclut des composants basse tension tels que des disjoncteurs de puissance, des interrupteurs-sectionneurs et des appareillages modulaires sur rail DIN. Les relais de protection contre les surtensions d'ABB réduisent voire éliminent les incidents de sécurité et prolongent la durée de vie de l'équipement jusqu'à 20 %. Les tableaux et systèmes basse tension (BT) d'ABB offrent une structure mécanique sans maintenance avec une disponibilité quasi-totale. La conception unique des produits dépasse les exigences standard de sécurité et s'appuie sur plus de 400 essais d'arc réussis à ce jour.

Points forts

Applications

Autres offres

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language