Exploitants et Propriétaires

Réduisez vos coûts d’exploitation jusqu’à 30 %

Le coût total de possession (TCO) d’une installation est généralement constitués à 20 % d’investissements (CAPEX) et à 80 % de dépenses d’exploitation (OPEX). ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS), permet aux exploitants et aux propriétaires, de mieux maîtriser leurs équipements et leurs consommations d’énergies, même dans un contexte de gestion multisites, ce qui les aide à raccourcir leur délais de retour sur investissement.

ABB Ability™ EDCS fournit un support substantiel à la garantie de la continuité de service tout en réduisant les coûts de maintenance et la facture énergétique. Finis les investissements dans des solutions à la conception et à la mise en service complexes !

Vos performances en matière de développement durable et d’efficacité énergétique sont clairement visibles et vous pouvez les partager avec vos parties prenantes. Redécouvrez votre installation : vos nouvelles connaissances orienteront vos décisions.


Augmentez la valorisation de vos installations

En faisant passer votre site dans la catégorie supérieure, vous le valorisez à la vente ou à la location. L'exploitation des données relevées automatiquement dans l’ensemble du système électrique facilite l’obtention des certificats d’efficacité énergétique et de performances (ISO 50001, IEC 60364-8-1, RT2012). Les coûteux audits et autres évaluations sur site ne sont plus qu’un lointain souvenir.

Misez sur le « Smart » et le développement durable

La capacité à réduire la consommation d'énergie en période de pointe peut engendrer des économies considérables. ABB Ability™ EDCS vous aide à concrétiser ces économies. Maîtrisez vos flux d’énergétiques, à tous moments et où que vous soyez, pour faire une meilleure utilisation de vos énergies, en quelques clics.

Éliminez les sources de gaspis

ABB Ability™ EDCS vous donne accès à l’ensemble des données et informations de votre système électrique. Utilisez ces connaissances pour surveiller les charges, répartir les coûts et identifier les améliorations potentielles. En identifiant et en éliminant les sources de gaspis, vous pouvez économiser jusqu’à 10 % sur votre facture énergétique.

Faites plus avec moins

ABB Ability™ EDCS vous donne accès, ainsi qu'à vos partenaires, à des outils extrêmement puissants, fluidifie les échanges d'informations et garantit un rendement élevé au quotidien, tout en limitant les risques d’arrêt intempestif et en réduisant les coûts de maintenance de 30 %.

Voir aussi les avantages de :