Facility managers & Responsables maintenance

Passez à l’action en 1 minute, en tout lieu et à tout moment

Pratique et intuitive, l’interface utilisateur de ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS)  permet d’obtenir en un coup d’œil des informations complètes sur l’installation. La solution met également à disposition des outils spécifiques qui aident les facility managers, les gestionnaires des énergies et le reste du personnel à maximiser le rendement, à optimiser la maintenance et à réduire les coûts..

La fréquence élevée d’échantillonnage des données et les fonctions d’alerte permettent aux facility managers et au personnel de superviser à distance le circuit électrique et d’exécuter un télédiagnostic du système à tout moment et en tout lieu.
Une gestion simplifiée est une garantie de fiabilité de l’installation.


Plus de fiabilité à moindre coût
La continuité de vos opérations est garantie par les fonctions de surveillance et de collecte continue des données du système. Les alertes et notifications envoyées en cas d’anomalie autorisent la mise en place d’actions, l’identification immédiate des tâches nécessaires et le rétablissement rapide et proactif des performances

Simplifiez les opérations et réduisez les tâches administratives
Un seul technicien de maintenance est désormais capable de surveiller en continu et de gérer simultanément plusieurs sites. L’accès aux informations historiques du système électrique a été simplifié et la documentation technique dont vous pourriez avoir besoin reste à portée de main. Vous pouvez conserver un double numérique de toutes vos activités. En vous affranchissant des opérations préventives superflues, vous réduisez de 40 % le temps accordé à l’entretien de l’installation.

Une véritable gestion de l’énergie et des équipements

Prenez le contrôle du système : vous pouvez, en quelques clics, mettre en œuvre des stratégies complètes de gestion de l’énergie et ainsi économiser jusqu’à 30 % sur vos factures énergétiques. Un ou deux clics suffisent également pour exporter un rapport contenant l’ensemble des données relevés au sein de l’installation et dont vous avez besoin. La surveillance continue de vos systèmes électriques vous permet par ailleurs d'éviter les pénalités associées à une mauvaise qualité de l’énergie ( facteur de puissance dégradé par exemple). Autant d’atouts faciles à concrétiser grâce à ABB Ability™ EDCS.


D’une approche préventive à une démarche prédictive

Agissez uniquement lorsque nécessaire. ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS) diagnostique en continu les matériels du système électrique, afin de renforcer les capacités de maintenance prédictive. Grâce à l’analyse en temps réel et aux services intelligents, il est possible de prévenir les pannes, mais aussi de s’affranchir des coûts associés aux interventions superflues de maintenance préventive et de contrôle des équipements. Résultat : jusqu’à 30 % d'économie.

Voir aussi les avantages de :