Notifier

ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS) aide les clients à identifier les cibles d’améliorations, à réagir rapidement en cas d’anomalie détectée et à mettre en œuvre une stratégie efficace de contrôle des pics de puissance, et de gestion de l’énergie.

Grâce à la fonction Power Controller, la gestion de la charge est simplifiée, en combinant ABB Ability™ EDCS et l’Emax 2 Power Controller. Les utilisateurs peuvent définir une puissance maximale demandée au réseau avec une résolution hebdomadaire, quotidienne ou horaire. La réduction de la demande d’énergie à travers une démarche régulière de délestage/connexion des charges non prioritaires permet d’une part de faire des économies, et d’autre part d’éviter les pénalités.

Le centre d’alerte met à disposition des utilisateurs un outil de diagnostic de l’installation. Les utilisateurs peuvent définir des alertes personnalisées pour chaque mesure et chaque appareil, afin de les adapter à leurs besoins et à leur plan d'intervention. Ils peuvent par ailleurs demander au personnel d’intervenir rapidement à tout moment : les notifications sont envoyées aux destinataires concernés, par SMS et/ou e-mail. ABB Ability™ EDCS permet ainsi de s’assurer du fonctionnement normal des installations électriques à n’importe quel moment, mais aussi d’identifier et de corriger les défauts de fonctionnement de manière proactive.

Features_1920x1080_Control_1_low

Découvrez les autres fonctionnalités

Select region / language