Surveiller

La page "tableau de bord" de ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS) fournit aux utilisateurs une solution de base pour la gestion de l’énergie. Il est facilement personnalisable grâce à une bibliothèque de widgets préconfigurés. L’agréable interface utilisateur agréable, de même que la disponibilité immédiate et intuitive des données, permettent aux utilisateurs de consulter les informations les plus importantes de l’installation.

Il est ainsi possible de traiter les données extraites d’un seul ou de plusieurs sites afin de visualiser les tendances de consommation et de production d'énergie.

L’ensemble des informations relatives aux charges est disponible en un coup d’œil, de la source d’alimentation principale au plus petit consommateur du système de distribution électrique.

Enfin, le suivi en temps réel de la puissance demandée au réseau, des tendances des pics de puissance, du facteur de puissance et de la qualité de l’énergie permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les performances électriques.

Features_1920x1080_Monitor_1_low

La page « Équipements » de ABB Ability™ EDCS permet une gestion avancée et simplifiée de votre système de distribution basse tension.

Les utilisateurs peuvent importer des images pouvant représenter, entre autre, des schémas électriques, des faces avants de tableaux, des plans de l’installation et placer sur ces images des repères qui permettront par un simple clic d’être redirigé vers le « jumeau numérique » du matériel associé.

Les utilisateurs accèdent ainsi à volonté à l’ensemble des informations dont ils ont besoin sur les appareils surveillés :

  • État
  • Présence d’alertes ou d’anomalies de fonctionnement
  • Paramètres généraux (type d’appareil, numéro de série, paramètres nominaux, etc.)
  • Maintenance (dernières interventions d’entretien, usure de contact, nombre de déclenchements, etc.)
  • Électronique (versions des logiciels et informations des relais)
  • Liens directs vers la documentation et les manuels d’ABB.

Découvrez les autres fonctionnalités

Select region / language