Efficacité et contrôle

La puissance nécessaire, au moment où vous en avez besoin.

Les disjoncteurs ouverts Emax 2 jusqu'à 6300 A ont été conçus pour optimiser l'efficacité dans toutes les installations : applications industrielles ou navales, installations de production d'énergies renouvelables et traditionnelles, constructions, centres de données et centres commerciaux. Ils assurent une protection fiable et gèrent les systèmes de façon optimale.

Power Controller

La fonction exclusive de contrôle de l'énergie Power Controller des nouveaux disjoncteurs Emax 2 surveille la puissance gérée par le disjoncteur et la maintient en dessous de la limite définie par l'utilisateur. L'énergie étant ainsi utilisée de manière plus efficace, les pics de consommation peuvent être limités, ce qui permet de réaliser des économies sur les factures d'électricité.

Breveté par ABB, le système Power Controller, déconnecte les charges non prioritaires (comme les stations de recharge pour voitures électriques) en cas de limite de consommation à respecter et les reconnecte dès que possible. Si nécessaire, il active automatiquement des alimentations auxiliaires telles que des ensembles de générateurs. Aucun système de surveillance n'est nécessaire : il suffit de définir la limite de charge requise sur l'Emax 2, qui peut contrôler tout disjoncteur situé en aval, même si ce dernier ne possède pas de fonction de mesure. Dans les installations déjà dotées de systèmes de gestion de l'énergie, la limite de charge peut également être modifiée à distance.

Ekip Touch

Les disjoncteurs Emax 2 sont équipés de déclencheurs de sécurité nouvelle génération simples à programmer et facilitant la lecture. Les déclencheurs Ekip Touch mesurent la puissance et l'énergie avec précision  et enregistrent les alarmes, événements et mesures les plus récents pour éviter les défauts et permettre un déclenchement efficace si nécessaire.

Analyseur de réseau

La fonction Analyseur de réseau est disponible à la demande. Elle contrôle la qualité de l'énergie absorbée en temps réel et avec une extrême précision.

De plus, les déclencheurs innovants Ekip Touch et Hi Touch version G incluent toutes les fonctions d'un appareillage de protection de générateur. Cette solution de contrôle sûre et facile à utiliser ne nécessite ni dispositif externe, ni câblage et ne requiert pas d'inspection.

emax2_connectivity_02
Select region / language