Emax 2

Du disjoncteur au gestionnaire de puissance

Les disjoncteurs ouverts Emax 2 jusqu'à 6 300 A ont été conçus pour optimiser l'efficacité. C'est le seul disjoncteur qui protège les circuits électriques tout en réduisant la consommation énergétique en fonction des besoins de l'utilisateur, permettant ainsi une réduction considérable du gaspillage énergétique

Le disjoncteur contient un relais de déclenchement de protection avec contrôleur de puissance intégré qui mesure et évalue la consommation énergétique, tout en gérant les charges pour maintenir ou réduire la consommation en période de pointe.

  • Efficacité et contrôle
    Fonction exclusive de délestage pour réduire la consommation de 20 % et réduire la facture énergétique. Centrale de mesure intégrée permettant une précision de 0,5 % pour la tension, 1 % pour le courant et 2 % pour la puissance, pour une surveillance accrue.
  • Connectivité
    Intégration complète possible dans les réseaux intelligents, les bâtiments et les installations industrielles. Jusqu'à 30 % de réduction de la durée nécessaire aux raccordements des auxiliaires.
  • Performance
    Quatre tailles disponibles. Dimensions compactes et performances élevées. Jusqu'à 25 % de réduction des coûts pour la surface au sol et la quantité de cuivre.
  • Facilité d'utilisation et sécurité
    Amélioration de la productivité et simplification de toutes les étapes, de la conception aux opérations quotidiennes. Jusqu'à 15% de réduction de la durée nécessaire aux raccordements de puissance. Suivi par alarme unique et analyseur de réseau pour la meilleure continuité de service possible.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Fait partie du portefeuille ABB EcoSolutions™

Le programme ABB EcoSolutions™ garantit une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. Les produits du portefeuille répondent à un ensemble d’indicateurs clés de performance définis dans le cadre de circularité d’ABB et disposent d’une déclaration environnementale de produit vérifiée par un organisme tiers indépendant (ISO 14025).

Consultez la valeur circulaire et l’empreinte environnementale de ce produit via ce lien.

Points forts

Offre de produits

Notre offre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×

Ecran tactile plug&play


Cet écran tactile est capable de surveiller et de contrôler jusqu’à 28 équipements électriques simultanément, tout en étant connecté au réseau de communication sur site, et en affichant leurs données sous forme de jumeaux numériques grâce à des modèles prédéfinis.


Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Connectez-vous au cloud


ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Plateforme de cloud computing innovante, développée avec Microsoft, pour minimiser les risques du cloud computing. Elle est consultable n’importe où et avec n’importe quel appareil pour surveiller, optimiser, prévoir les actions et la maintenance, vérifier l’efficacité et l’efficience de l’installation.


cloudsnip

Pour plus d’informations, visitez la page.


×

Disjoncteurs à boîtier ouvert


Les disjoncteurs ouverts Emax 2 jusqu'à 6 300 A ont été conçus pour optimiser l'efficacité. C'est le seul disjoncteur qui protège les circuits électriques tout en réduisant la consommation énergétique en fonction des besoins de l'utilisateur, permettant ainsi une réduction considérable du gaspillage énergétique

Disjoncteurs boîtier ouver Emax2

Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Centrale de Mesure


Le système pro M compact® InSite collecte les données de mesure, surveille à distance via différents protocoles (Modbus RTU, TCP ou SNMP v1, v2 et crypté v3) et contrôle, par le biais d'une logique automatisée, le flux d'énergie dans les tableaux de distribution secondaires.



cloudproduct

Pour plus d’informations, visitez la page

×

Parafoudre connecté


La nouvelle génération de parafoudres connectés, appelée eOVR, protège les équipements des surtensions et des surtensions transitoires, en plus de surveiller et de remonter diverses données pour anticiper la maintenance et prolonger la continuité de service.

Pour plus d'informations, visitez la page



eOVR

×

Analyseurs de réseau M4M


Les analyseurs de réseau à panneau frontal répondent à tous les besoins de surveillance de la distribution d'énergie : de la surveillance de haute précision, à l’efficacité énergétique des paramètres électriques de classe 0,5S, à l'analyse complète de la qualité de l'énergie par le biais d'indicateurs de performance clés avancés.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Disjoncteurs à boîtier moulé


Les disjoncteurs à boîtier moulé Tmax XT de petite taille garantissent un niveau de performances extrêmement élevé. Ils sont faciles à installer et offrent une plus grande sécurité




Pour plus d'informations, visitez la page

×

Compteurs d’énergie


Les compteurs d’énergie détaillent la consommation d'énergie et identifient les zones trop énergivores vous aidant ainsi à mettre en œuvre les actions nécessaires pour optimiser votre consommation.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Setup4Meter app


L’application Setup4Meter comble le fossé entre la mise en service numérique intelligente et la collecte de données pour les dispositifs de comptage, en facilitant le travail humain grâce à la technologie et en s'attaquant à un certain nombre de problèmes quotidiens auxquels les installateurs sont confrontés.


Découvrez l'expérience Emax 2

Produits et documents

Produits associés

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language