Les disjoncteurs modulaires (MCB) assurent la sécurité électrique des habitations, des bureaux et autres bâtiments, ainsi que des applications industrielles, en protégeant les installations électriques contre les surcharges et les courts-circuits. Dès qu'un défaut est détecté, le disjoncteur coupe automatiquement le circuit électrique afin de prévenir tout dommage aux fils et tout risque d'incendie. Les disjoncteurs sont équipés de deux mécanismes de déclenchement : un déclencheur thermique temporisé pour la protection contre les surcharges et un déclencheur magnétique pour la protection contre les courts-circuits.
Depuis plus de 100 ans, nous innovons constamment en matière de disjoncteurs modulaires et élargissons notre gamme de produits pour répondre aux exigences de diverses applications et marchés. Nos produits sont conformes aux normes internationales telles que IEC, UL et CSA. Cette gamme reconnue et certifiée est conçue pour assurer une sécurité maximale aux bâtiments, aux actifs et aux infrastructures.