Gamme SN201

Gagnez jusqu'à 50 % d'espace dans l'installation

Les MCB SN201 sont compacts, ce qui les rend bien adaptés pour gagner de la place dans l'installation. Série 1P+N en 1 module avec deux versions différentes avec N à droite ou à gauche selon les différentes habitudes d'installation. Pouvoir de coupure de 3kA à 10kA pour couvrir des applications allant du résidentiel à l'industriel. Combinaison possible avec les accessoires du système Pro M, après installation d'un adaptateur dédié (SCC-IH6R) faisant office de contact auxiliaire.

Select Language
  • English
  • français
  • svenska

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

miniature-circuit-breakers-SN201-range-main-benefit-pictogram-compact-solution

Solution compacte

Gain d'espace de 50% dans l'installation
miniature-circuit-breakers-SN201-range-main-benefit-pictogram-easy-to-install

Facile à installer

Jusqu’à 50% de gain de temps de montage grâce à la version SN201SL (connexion AUTO). Ses points tests accessibles en face avant facilitent la mise en œuvre du tableau électrique.
miniature-circuit-breakers-SN201-range-main-benefit-pictogram-versatile

Flexible

La version SN201SL possède une borne à vis supplémentaire intégrée en haut du disjoncteur ce qui facilite le repiquage et ne nécessite aucun accessoire spécifique. La gamme SN201 est disponible pour des pouvoir de coupure jusqu’à 10kA. Plus d’applications couvertes avec l’interface SCC-IH6R pour l’ajout des accessoires System Pro M (Aux/SD, Bobine à émission etc.)

Une offre résidentielle flexible, économique, rapide à monter et sans complexité

SN201
gamme_SN201

Principales caractéristiques

  • Différentes versions avec neutre à gauche et à droite
  • Possibilité d'alimentation avec des barres omnibus ou des câbles, par le haut ou le bas
  • Clips haute performance pour faciliter les opérations de montage et de démontage, garantissant un retrait facile d'une batterie de dispositifs fournis avec des barres omnibus
  • Espace dédié aux étiquettes pour identifier clairement les lignes protégées
  • Indication claire de l'état du contact avec indication I-ON/ 0-OFF en vert/rouge sur la bascule
  • Combinaison simple avec les accessoires du système Pro M, après l'installation d'un contact dédié (SCC-IH6R) faisant office de contact auxiliaire.

Produits et documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents

Actualités

Select region / language