Disjoncteurs magnétiques seul – M300P

Un nouveau seuil de performance, d'efficacité et de sécurité

Découvrez un niveau de performance, d'efficacité et de sécurité élevé avec les disjoncteurs modulaires Magnétiques Seuls M300P, de calibre 0,5 à 63A, 1 à 4 Pôles, avec un pouvoir de coupure Icu de 25kA ; 100 kA (≤ 6 A) pour des tensions nominales de 240-415V AC et 72/125V DC.

Entièrement compatible avec les accessoires System pro M compact® d'ABB, le M300P assure la protection contre les courts-circuits et la déconnexion des charges, notamment inductives, tels que des petits moteurs de piscine, VMC ou HVAC, des transformateurs, des circuits de source DC provenant de panneau photovoltaïque ou de batterie de secours. La protection thermique de surcharge est assurée par un autre appareillage.

M300P_gamme

Principaux avantages

Caractéristiques principales

  • Pouvoir de coupure élevé - Icu de 25 kA (100kA ≤ 6A)
  • 1, 2, 3, 4 pôles
  • Courbe D (magnétique seul)
  • Courant nominal In. de 0,5 à 63A
  • Fréquence : 50/60Hz, DC
  • Tension Ue : 240/415 V AC
  • Faible consommation d'énergie
  • Tension de tenue au choc : 6kV
  • Gamme complète d'accessoires System Pro M compact

En savoir plus

Offres associées

Produits & Documentation

Produits
Documentation
Loading documents
Select region / language