Disjoncteurs modulaires S200

Une sécurité et un confort sans compromis

S200

La gamme S200 est conçue pour protéger les installations contre les surcharges et les courts-circuits, garantissant ainsi fiabilité et sécurité en toutes circonstances. Elle propose des solutions adaptées à diverses applications, notamment résidentielles, commerciales de petite taille et industrielles. La gamme est certifiée conforme aux principales normes internationales et est entièrement compatible avec une large gamme d’accessoires.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

Fonctionnalités principales

  • Borne double pour alimentation séparée du peigne et du conducteur
  • IP20 - protection contre les contacts accidentels
  • Identification facile du produit et marquage laser très résistant
  • Gagnez du temps – toutes les données importantes sont immédiatement disponibles
  • Identification rapide grâce au marquage EAN imprimé au laser
  • Indication de la position des contacts
  • Vis imperdables – ne perdez pas ce qui est essentiel pour vous
  • Quelle que soit votre application, une large gamme d'accessoires est disponible

Détails du produit

s200-product-detail-contact-position-indication
Indication de la position des contacts

Tous les disjoncteurs compacts System pro M compact® sont équipés d’un indicateur de position de contact (CPI) sur la manette. Il est ainsi facile d’identifier si le disjoncteur est en position ON ou OFF – ce qui permet un entretien simple et sécurisé.

s200-product-detail-approvals-printed-on-the-dome
Homologations imprimées sur le capot

Les disjoncteurs miniatures S200 sont conformes aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2, et portent toutes les marques d’homologation pertinentes pour chaque marché et segment auxquels ils sont destinés. Les marquages de certification sont également imprimés sur le capot du disjoncteur, ce qui permet de les visualiser même en position montée. Pour les procédures de contrôle et d'acceptation, les marquages de certification sont visibles sur les dispositifs installés, directement sur le capot.

s200-product-detail-housing-material
Matériau du boîtier

En utilisant un matériau de boîtier de pointe, ABB prend soin de l’environnement. Grâce à la dernière génération de thermoplastiques, il est possible de recycler les disjoncteurs miniatures – en particulier le matériau thermoplastique du boîtier peut être réutilisé. L’utilisation de cette nouvelle génération de thermoplastiques améliore également la stabilité des matériaux de tous les disjoncteurs System pro M compact®. Les S200 sont 100% exempts d’halogènes – aucune pollution de l’environnement.

s200-product-detail-laser-printing
Impression laser

Toutes les inscriptions sur les disjoncteurs miniatures S200 et S200 M, telles que les homologations sur le dôme et l'identification du produit, sont réalisées par impression laser. L'impression laser garantit un marquage résistant à l'usure, aux rayures et aux solvants sur les disjoncteurs. Elle permet une identification facile des produits lors des opérations de maintenance ou de remplacement, grâce à un marquage sécurisé.

s200-product-detail-ip-20-finger-safe-terminals
IP20 – bornes protégées contre les contacts directs avec les doigts.

Les disjoncteurs miniatures (MCB) System pro M compact® sont équipés de bornes doubles à levier cylindrique 35 mm² + 10 mm², une technologie éprouvée et fiable – conçue pour les applications industrielles exigeantes. Le câblage transversal peut être facilement réalisé en insérant les barrettes de répartition System pro M compact® dans la partie arrière de la borne, puis les conducteurs d’arrivée dans la partie avant de la borne.

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents

 

Select region / language