Gamme complète d'accessoires pour disjoncteurs modulaires

Select Language
  • English
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • français
  • 日本語
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Une large gamme pour répondre à différentes applications

Le System pro M compact© est la gamme de disjoncteurs et de dispositifs à courant résiduel miniatures la plus complète du marché. Ce système établi fournit tous les accessoires nécessaires pour compléter votre installation.

La gamme d'accessoires est très étendue et comprend des contacts auxiliaires et de signalisation de barres omnibus, des déclencheurs à dérivation, des déclencheurs à manque de tension, des dispositifs de commande de moteurs et des unités de réenclenchement automatique. Diverses options et schémas d'assemblage avec les appareils sont possibles.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

miniature-circuit-breakers-accessories-main-benefit-wide-range-of-accessories

Large gamme d'accessoires

Pour répondre aux besoins des clients (commutation, signalisation, contrôle, connexion)
miniature-circuit-breakers-accessories-main-benefit-performance

Performance

Augmenter la sécurité et le confort de l'installation
miniature-circuit-breakers-accessories-main-benefit-easy-to-install

Facile à installer

Couplage facile "plug and play" des produits
miniature-circuit-breakers-accessories-main-benefit-global-availability

Disponibilité mondiale

Les barres omnibus et les accessoires DinRail sont disponibles pour les applications IEC et UL

Principales caractéristiques

  • Étendre les fonctionnalités des différents produits du System pro M compact©
  • Les contacts auxiliaires et de signalisation assurent une meilleure surveillance de l'installation
  • Les déclenchements par shunt, les déclenchements par surtension et par sous-tension assurent le contrôle du disjoncteur associé
  • Les unités de commande du moteur permettent de commander à distance les disjoncteurs
  • Les unités de réenclenchement automatique garantissent une protection non-stop du RCCB en cas de déclenchement intempestif

Aperçu des accessoires

busbars-and-accessories-IEC-range
Peignes de répartition et accessoires(Gamme IEC)
busbars-and-accessories-ul-range
Peignes de répartition et accessoires (Gamme UL)
terminals-and-installation-material
Bornes et matériel d'installation
shunt-trips
Bobines à émission

Produits et téléchargements

Navigateur produit
Documentation
Loading documents

Select region / language