Commandes motorisées (MOD) & Réenclencheurs automatiques (AR)

Renforcez vos installations, avec le contrôle à distance automatisé

Key visual - web banner AR

Partout où la continuité des services est critique, en particulier dans les installations difficiles d’accès, les commandes motorisées (MOD) pour les disjoncteurs et les différentiels, ainsi que les réenclencheurs automatiques (AR) pour les interrupteurs différentiels permettent le contrôle à distance des dispositifs de protection connectés

Les commandes motorisées (MOD) permettent le contrôle à distance de l'appareillage qui leurs sont accouplés. Ils sont particulièrement adaptés aux systèmes centralisés (de grande taille ou difficiles d'accès) et lorsque de multiples interventions quotidiennes sont nécessaires, telles que les lignes électriques sans surveillance, les lignes de sécurité et les stations sans surveillance.

Les réenclencheurs automatiques (AR) permettent le réenclenchement de l'appareillage associé en cas de déclenchement intempestif telle qu’une surtension liée à la foudre. Ces dispositifs sont particulièrement adaptés aux systèmes sans surveillance ou lorsque la continuité du service doit être garantie.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

arrows crossing
Continuité de service

Maintien votre installation opérationnelle pour économiser du temps et de l'argent.

S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-compact-solution
Compacte

Performances optimisées dans un design compacte pour réduire l'encombrement de l'installation

wide-range-pictogram
Efficace

Une gamme complète et flexible pour couvrir de nombreuses applications et d'adapter votre installation en fonction de vos besoins spécifiques

connectivity2
Connecté

La gamme peut s'intégrer au système de gestion d'énergie InSite grâce à des interfaces de communications compactes.

Caractéristiques principales

  • Connexion facile avec un adaptateur pour commander le levier de l'appareil de protection
  • Crochet de fixation au dispositif de protection principal
  • Le repérage au laser assure une lisibilité dans le temps et évite les erreurs de câblage
  • Indicateur LED en face avant pour vérifier facilement l'état de fonctionnement de l'appareil
  • Verrouillage manuelle de l'activation/désactivation de la commande motorisée
  • Tension d’alimentation étendue pour les 2 versions (24-48 V AC/DC et 230 V AC)
  • Le QR Code permet d'accéder facilement aux infos produit

Applications

En savoir plus

Produits & documentation

Product browser
Documentation
Loading documents
Select region / language