Bobines à émission – S3C-A

Les bobines à émission (Shunt Trip) sont utilisées pour l'ouverture à distance de l'appareillage de protection lorsqu'une tension lui est appliquée. Elles ont une bobine comme les disjoncteurs pour le déclenchement.
Pour déclencher une bobine à émission, il est nécessaire de choisir la bonne tension et de s'assurer que l’Ib max correspondant est fourni par l'alimentation utilisée.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

arrows crossing
Compatible avec les disjoncteurs et différentiels

Version montée à droite adaptée aux Disj., Inter. Diff., Disj Diff. , AFFD et interrupteurs-sectionneurs SD

easy to install
Montage facile

Montage rapide grâce aux crochets fixes pour la version montée à droite et à travers les pions de connexion pour la version montée à gauche

arrows_4
Evolutive

Combinaison avec des contacts auxiliaires et de signalisation ainsi qu'avec les commandes motorisées (MOD) et réenclencheurs automatiques (AR)

Caractéristiques principales

  • Ouverture disponible pour permettre le passage des peignes en haut et en bas
  • QR code en face avant du produit pour accéder facilement aux infos produit
  • Sections de câble : 1 fil 0,75...2,5mm², 2 fils max. 2x1,5mm²
  • Plage de tension étendue pour la version S3C-A1... de 12…60V AC/DC à 12…110 V AC/DC
  • Plage de tension étendue pour la version S3C-A2... de 110…415 VAC/ 110…250VDC

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language