Disjoncteurs modulaires Haute Performance (HPCBs)

Flexible, fiable et performant

Dans le monde exigeant des centres de données et des réseaux critiques, notre gamme compacte de disjoncteurs haute performance S800 assure une protection fiable contre les courts-circuits et les surcharges. Conçue avec une technologie de pointe limitant l'énergie résiduelle et les courants de crête élevés, elle s'adapte à de multiples configurations pour des applications allant des hôpitaux et des télécommunications aux systèmes d'énergies renouvelables tels que le photovoltaïque et l'éolien.

Conforme aux normes IEC et UL les plus strictes, le S800 garantit sécurité et robustesse dans divers environnements, notamment dans le ferroviaire, où il répond aux normes feu-fumé, chocs et vibrations. Grâce à des fonctionnalités telles que la commande à distance rapide et les limiteurs de court-circuit à réarmement automatique, la série S800 assure une protection de groupe efficace et fiable pour tous vos besoins en protection électrique.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • português (Portugal)
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

power-bolt
Haute performance

Disjoncteurs série S800 avec un courant nominal de 0,5A à 125A, jusqu’à 50kA de pouvoir de coupure.

compact
Solution compacte

Pouvoir de coupure jusqu’à 50kA dans un format de seulement 1,5 module / Pôle.

wide-range6b2ed2f1c1f463c09537ff0000433538
Large Gamme

Les disjoncteurs S800 se déclinent sur plusieurs séries de Pouvoir de coupure et de type d’applications avec des accessoires.

main-benefits-global-availability
Disponibilité mondiale

Gamme complète de disjoncteurs modulaires et d'accessoires conformes aux principales normes internationales IEC et UL

Caractéristiques principales

  • Pouvoir de coupure jusqu'à 50 kA
  • Courant nominal de 0,5 A à 125 A
  • Courbes de déclenchement : B, C, D, K, Z
  • Séries pour des applications spécifiques : S800S-UC, S800HV, S800PV


Gammes de produits




Gamme standard

Les gammes standard S800 ont été conçues pour assurer la protection et le contrôle des circuits électriques contre les surcharges et les courts-circuits, notamment lorsqu'un pouvoir de coupure élevé est requis.

Une large gamme de produits, conforme aux principales normes internationales, est disponible jusqu'à 50 kA. De plus, la gamme S800 présente une excellente sélectivité vis-à-vis des disjoncteurs de puissance en amont et une protection efficace contre les disjoncteurs modulaires en aval, garantissant ainsi un fonctionnement optimal et continu sur l'ensemble du système. Elle constitue une solution adaptée aux applications tertiaires et industrielles.

product-image_s800s
S800S

Jusqu’à 50kA (0,5A-63A)
selon IEC/EN 60947-2

product-image_s800n
S800N

Jusqu’à 36kA (6A - 63A)
selon IEC/EN 60947-2


Gammes spéciales

Les gammes spéciales S800 ont été développées pour répondre à des applications spécifiques, notamment :

  • Des solutions performantes en courant continu (DC) pour les applications tertiaires et industrielles, telles que le secteur ferroviaire
  • Des solutions haute tension pour une large gamme d'applications, des mines souterraines à la distribution en haute altitude
  • Une gamme spéciale pour les applications photovoltaïques, comprenant la protection de chaînes, des sectionneurs et des sectionneurs polarisés fonctionnant à un niveau DC élevé afin de répondre aux exigences des installations photovoltaïques.
s800s-uc
S800S-UC

Jusqu’à 50 kA et 1000 V DC
selon IEC/EN 60947-2

s800hv
S800HV

Jusqu’à 1000 V AC à 4 kA
selon IEC/EN 60947-2

Gamme Photovoltaïque (PV)


Gammes dédiées UL

L'offre spécifique UL assure la protection et le contrôle contre les surcharges et les courts-circuits lorsque le pouvoir de coupure élevé est requis, conformément à la norme internationale UL489.

Le S800 présente d'excellentes propriétés de sélectivité vis-à-vis des disjoncteurs en amont et une protection de secours contre les disjoncteurs en aval, garantissant ainsi un fonctionnement optimal et continu de l'ensemble du système. Il constitue une solution adaptée aux applications commerciales et industrielles.

s800u
S800U


Convient aux applications générales jusqu'à 30 kA (unipolaire) et 50 kA (multipolaire) selon UL489

s800u-uc
S800U-UC

Convient aux applications DC jusqu'à 10 kA selon UL489. Disponible en version 4P


Accessoires

La vaste gamme d'accessoires pour S800 permet d'optimiser vos applications. Elle étend les fonctions du disjoncteur non seulement en tant que dispositif de protection, mais aussi en matière de contrôle et de surveillance. Ces accessoires se connectent facilement et rapidement aux disjoncteurs S800 et sont conformes aux principales normes internationales pour une utilisation mondiale.
dda800a
DDA800

Bloc Différentiel

s800-aux
S800-AUX

Contact Auxiliaire

s800-aux_alt
S800-AUX-ALT

Contact Auxiliaire+ Signal défaut

s800-nt
S800-NT

Neutre déconnectable

s800-sor
S800-SOR

Bobines à émission

s800-uvr
S800-UVR

Bobines à manque de tension

s800-rd
S800-RD

Mécanisme pour commande rotative

s800-rt-ct
S800-RT / CT

Kit interchangeable de raccordement

s800-bb
S800-BB

Système de repartition pour S800

s802-link
S802-LINK

Liaison de pontage pour S800

Documentation

Services & outils

Offre associée

Produits et Documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents
Select region / language