Disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT

Des performances pour chaque cas d'application

Les disjoncteurs à boîtier moulé Tmax XT de petite taille garantissent un niveau de performances extrêmement élevé. Ils sont faciles à installer et offrent une plus grande sécurité. La gamme couvre tous les besoins grâce aux sept tailles disponibles: XT1, XT2 jusqu'à 160 A, XT3, XT4 jusqu'à 250 A, XT5 jusqu'à 630 A, XT6  jusqu'à 1000 A et XT7 jusqu'à 1600 A..

Avantages

  • Pouvoir de coupure élevé avec des dimensions compactes
  • Installation et à mise en service particulièrement faciles, de la taille 160 à la taille 1600 A
  • Mesure intégrée avec une précision de mesure de 0,5 % pour la tension, de 0,5 % pour le courant et de 1 % pour la puissance afin de permettre une surveillance à distance Certifié pour la mesure d'énergie de classe 1 (IEC61557-12). Mesure de courant fonctionnel dès 0,4 % du courant nominal.
  • Les fonctions et informations de protection peuvent être configurées afin de répondre aux exigences du client
  • Communication avec les 7 protocoles de communication industriel les plus courants, il peut être intégré dans tous les systèmes d'automatisation et de gestion de l'énergie.
  • Intégration plug and play sur le cloud dans le système de contrôle de la distribution électrique (EDCS) ABB Ability™ pour la gestion de l'énergie et des actifs

Propriétés

  • Pouvoir de coupurej usqu'à 200 kA sous 415 V et 100 kA sous 690 V
  • Le régulateur de puissance intégré désactive les charges secondaires pendant la durée requise lorsque les spécifications de consommation d'énergie de l'utilisateur doivent être respectées, afin de les réactiver en cas de besoin
  • Fonctions de protection et de mesure intégrables - également en tant que mise à jour logicielle ultérieure
  • Les déclencheurs de protection Ekip Touch mesurent la puissance et l'énergie avec précision, en enregistrant les dernières alarmes, les événements et les valeurs mesurées afin d'éviter les pannes du système ou d'intervenir avec efficacité le cas échéant
  • Modules de communication disponibles: Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet pour les bus de terrain sur RS485 et Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP, IEC61850 et Com-Hub pour les réseaux Ethernet
  • Accessoires électriques encliquetables et précâblés ou en version interrupteur entièrement prémonté disponibles
  • La fonction Network Analyzer permet de contrôler la qualité de l'alimentation électrique en temps réel
  • Versions enfichables et rétractables disponibles
  • Version UL et IEC disponible

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Caractéristiques

cloud_connected
10 minutes pour configurer l'appareil via le cloud
speed
30 % de temps en moins pour l'installation et la mise en service
mobile
50 fonctionnalités supplémentaires pour la mise à niveau des unités de déclenchement sur le marché
rmaxxt_emax
1 interface utilisateur de 160 à 1600 A

Points forts

ecolabel_500x500px-min_250xFait partie du portefeuille ABB EcoSolutions™
Le programme ABB EcoSolutions™ offre une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. Les produits du portefeuille sont conformes à un ensemble d'indicateurs de performance clés définis dans le cadre de circularité d'ABB et portent une déclaration environnementale de produit externe vérifiée par un tiers (ISO 14025). Cliquez  ICI  pour en savoir plus sur ABB EcoSolutions.

Veuillez demander à votre contact ABB de vous fournir les informations environnementales correctes pour votre produit spécifique. 
 
 

Offre de produits

Notre offre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×

Ecran tactile plug&play


Cet écran tactile est capable de surveiller et de contrôler jusqu’à 28 équipements électriques simultanément, tout en étant connecté au réseau de communication sur site, et en affichant leurs données sous forme de jumeaux numériques grâce à des modèles prédéfinis.


Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Connectez-vous au cloud


ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Plateforme de cloud computing innovante, développée avec Microsoft, pour minimiser les risques du cloud computing. Elle est consultable n’importe où et avec n’importe quel appareil pour surveiller, optimiser, prévoir les actions et la maintenance, vérifier l’efficacité et l’efficience de l’installation.


cloudsnip

Pour plus d’informations, visitez la page.


×

Disjoncteurs à boîtier ouvert


Les disjoncteurs ouverts Emax 2 jusqu'à 6 300 A ont été conçus pour optimiser l'efficacité. C'est le seul disjoncteur qui protège les circuits électriques tout en réduisant la consommation énergétique en fonction des besoins de l'utilisateur, permettant ainsi une réduction considérable du gaspillage énergétique

Disjoncteurs boîtier ouver Emax2

Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Centrale de Mesure


Le système pro M compact® InSite collecte les données de mesure, surveille à distance via différents protocoles (Modbus RTU, TCP ou SNMP v1, v2 et crypté v3) et contrôle, par le biais d'une logique automatisée, le flux d'énergie dans les tableaux de distribution secondaires.



cloudproduct

Pour plus d’informations, visitez la page

×

Parafoudre connecté


La nouvelle génération de parafoudres connectés, appelée eOVR, protège les équipements des surtensions et des surtensions transitoires, en plus de surveiller et de remonter diverses données pour anticiper la maintenance et prolonger la continuité de service.

Pour plus d'informations, visitez la page



eOVR

×

Analyseurs de réseau M4M


Les analyseurs de réseau à panneau frontal répondent à tous les besoins de surveillance de la distribution d'énergie : de la surveillance de haute précision, à l’efficacité énergétique des paramètres électriques de classe 0,5S, à l'analyse complète de la qualité de l'énergie par le biais d'indicateurs de performance clés avancés.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Disjoncteurs à boîtier moulé


Les disjoncteurs à boîtier moulé Tmax XT de petite taille garantissent un niveau de performances extrêmement élevé. Ils sont faciles à installer et offrent une plus grande sécurité




Pour plus d'informations, visitez la page

×

Compteurs d’énergie


Les compteurs d’énergie détaillent la consommation d'énergie et identifient les zones trop énergivores vous aidant ainsi à mettre en œuvre les actions nécessaires pour optimiser votre consommation.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Setup4Meter app


L’application Setup4Meter comble le fossé entre la mise en service numérique intelligente et la collecte de données pour les dispositifs de comptage, en facilitant le travail humain grâce à la technologie et en s'attaquant à un certain nombre de problèmes quotidiens auxquels les installateurs sont confrontés.

Pour plus d'informations, visitez la page


Pour en savoir plus

Produits et documents

Produits associés

Select region / language