Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

System pro E® energy

Au-delà de la connectivité, des tableaux de distribution BT jusqu’à 800A simples et flexibles à configurer

La gamme complète System pro E® energy se compose d’armoires en tôle d'acier fixées au mur et au sol, offrant des degrés de protection contre la poussière et l'eau jusqu'à IP43 et IP55. Un aménagement intérieur et des jeux de barres communs à toute la plateforme, permettent aux utilisateurs d'intégrer facilement tous les types d’appareillages électriques basse tension ABB, pour construire des tableaux de distribution jusqu'à 800 A.

La gamme a été développée pour une configuration simple et facile, offrant une flexibilité maximale aux tableautiers et aux installateurs, afin de construire le tableau de distribution pour tout type d'application. System pro E® energy est simple à planifier, rapide à assembler et sûr à utiliser.

System pro E® energy comprend deux types d’armoires et un système de configuration interne

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

easy-simple-flexible4
Une solution facile, simple et flexible
  • Nombreuses dimensions d’armoires proposées
  • Une gamme complète de modules adaptés à différents types d’appareillages électriques ABB
  • Plusieurs possibilités de méthodes de câblage et d’entrées de câbles, à l’aide de différents types d’accessoires et de passe-câbles
  • Mêmes accessoires d’aménagement intérieur, mêmes portes, mêmes plinthes et accessoires pour les armoires de classe IP43 et IP55
  • Outil de chiffrage simple et intuitif « e-configure » et Officelec
safe-for-users-reliable-sturdy3
Fiable, robuste et sûr à utiliser
  • La combinaison des armoires System pro E® energy et des appareillages basse tension d'ABB est certifiée selon les normes IEC 61439-2 / -3 et IEC62208
  • Haute résistance aux courts-circuits
  • Degrés de protection IP et IK élevés
  • Verre de sécurité, sans aucun bord coupant, avec une séparation jusqu’à la forme 2B
  • Une protection optimale durant le transport, grâce à un conditionnement innovant
  • Des armoires rigides et solides, aussi bien pour les panneaux autonomes que couplés
quick-assembly3
Assemblage rapide
  • Fixation des supports internes et des passe-câbles sans aucun outil
  • Vis pré-assemblées de ¼ de tour pour les plastrons
  • Moins de vis à utiliser
  • Un seul type de tournevis à utiliser
  • Juxtaposition facile des armoires
  • Espace ample et pratique pour le câblage
  • Cadres spécialement conçus pour permettre de retirer tous les plastrons en même temps
  • Porte réversible et prête à être montée sans aucun outil
  • Fixation facile au niveau de la base

Offre de produits

System pro E® energy L

Armoires métalliques en kit, adaptées et éprouvées, pour un montage mural et sur socle jusqu’à 800 A. Livré en kit à plat, System pro E® energy L offre un degré de protection allant jusqu'à IP43

System pro E® energy M

Armoires métalliques monoblocs avec panneaux latéraux amovibles, pour un montage mural et sur socle. Les tableaux de distribution monoblocs System pro E® energy M offrent un degré de protection jusqu’à IP55 (IP30 sans la porte).

System pro E® energy Combi

Le système de configuration interne commun facilite l'installation d'une large gamme d'appareillages basse tension d'ABB grâce à son système modulaire, livré en kits à plat.


Avantages principaux

Offre produits associée

Produits et documentation

Parcourir tous les produits
Documentation
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous