Le logiciel de supervision et de contrôle Ekip Connect améliore le potentiel des déclencheurs électroniques Ekip
Ekip Connect est un logiciel conçu pour échanger des données avec un ou plusieurs déclencheurs de protection :
- Il aide à la mise en service du système : tous les paramètres et seuils de protection du système peuvent être rapidement définis sur les déclencheurs Ekip grâce aux pages de navigation simples et intuitives du logiciel
- Il permet d’accéder rapidement aux diagnostics : les enregistrements d’événements, d’alarmes et de déclenchement des déclencheurs peuvent être consultés et téléchargés, ce qui simplifie l’identification et la compréhension des anomalies
- Il permet de tester le réseau de communication : Ekip Connect effectue un balayage automatique du réseau Modbus RS-485 ou Modbus TCP et détermine si les disjoncteurs ont été correctement raccordés. En cas d’erreurs, il signale les configurations incorrectes des paramètres de communication (adresse, débit en bauds, parité).
Caractéristiques distinctes d’Ekip Connect :
- Intégration avec le logiciel de conception électrique DOC : les ajustements et réglages calculés par le logiciel DOC peuvent être téléchargés directement dans les déclencheurs de protection, réduisant ainsi les temps de mise en service et la probabilité d’erreurs
- Facilité de raccordement : les déclencheurs Ekip équipés des modules Modbus TCP Ekip COM peuvent être directement contrôlés par le réseau EtherNet
- Multi-média : Ekip Connect est conçu pour fonctionner sur un PC voire sur une tablette et un smartphone
- Mise à jour automatique depuis Internet : s’il est connecté à Internet, le logiciel est capable de contrôler en continu la disponibilité des mises à jour.
Si Ekip Connect est utilisé conjointement avec l’unité de test et de programmation Ekip T&P, des fonctionnalités supplémentaires sont activées. Des tests prédéfinis et personnalisables peuvent être effectués sur les déclencheurs et un compte-rendu d’essai facilement accessible peut être téléchargé.