Doublement facile – lors de la mise en service et de la configuration

1183x353_Header_System

Beaucoup d'avantages à la fois. ABB-free@home® combine toutes les fonctions utiles pour la domotique confortable et s'avère aisément compréhensible en tant que système. Même la mise en service est synonyme de moindres coûts. Ce qui vous permet de réduire un précieux temps de travail.

Le chemin le plus rapide vers la commande complète de la maison

292x146_System_PC_Tablet
Opérationnelle immédiatement

Se familiariser avec le système est particulièrement rapide, car il est aisément compréhensible et auto-explicatif grâce à son assistant. Le confortable séminaire interactif en ligne pour l'ordinateur au bureau ou à la maison. Ainsi, en un temps record, vous pouvez visiter vos clients en tant qu'expert en domotique moderne.

292x146_System_iPad_iPhone
Réglage des plus faciles

Grâce à l'appli gratuite, la configuration et l'utilisation d'ABB-free@home® s'avèrent aussi simples que de surfer sur une page Internet. Aucun autre logiciel n'est requis. Vous (ou le client) pouvez procéder vous-même aux réglages et aux modifications avec n'importe quel ordinateur ou n'importe quelle tablette usuelle et ce,
sur toutes les plateformes via HTML5.

Tout simplement via l'appli

Jamais cela n'a été aussi simple avec la commande principale d'ABB-free@home®. Avec installation par câble à 2 fils et configuration via l'appli.

Informations complémentaires

Select region / language