Tout simplement plus de réussite grâce à son avance sur la concurrence

1183x353_header_vorteil

De plus en plus de maîtres d'œuvre exigent une domotique tournée vers l'avenir. Jusqu'ici cela était synonyme d'un surcroît de travail pour l'électricien. Avec ABB-free@home®, les souhaits des clients peuvent désormais être satisfaits à moindres coûts et les arguments convaincants permettent de gagner de nouveaux clients.

Avantages du système

Parfaitement à jour

Prêt pour l'ère moderne. ABB-free@home® vous permet d'offrir à vos clients une technologie des plus récentes. Ce système vous permet d'élargir la palette de vos prestations et vous donne un avantage conséquent sur vos concurrents. Cela vaut pour aujourd'hui et plus particulièrement pour l'avenir.

De bonnes affaires se dessinent

De nos jours, la domotique fait bien évidemment partie de la vie quotidienne. Comme l'ont déjà fait les ordinateurs et les smartphones. Le marché commence à exploser. Ainsi, le thème très important pour vos clients de l'efficacité énergétique y contribue grandement. ABB-free@home® laisse donc entrevoir aux électriciens d'immenses opportunités de succès.

Einfach für Endkunden

ABB-free@home® ermöglicht ohne grossen Aufwand mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Der Betrieb ist komfortabel. Zum Beispiel können Szenen – für Urlaub oder Nacht – direkt über Smartphone oder Tablet geändert und gesteuert werden.

Einfach für Elektroinstallateure

ABB-free@home® erklärt sich fast von selbst. Im Vergleich zu anderen Systemen sind keine aufwendigen Schulungen und Spezialkenntnisse nötig, vieles funktioniert per Drag & Drop. Ebenso verzichtet das System auf Programmierung oder Softwarelizenzen. Besonders zeitsparend ist es durch die Installation per 2-Draht-Leitung sowie die Konfiguration per App mit der intelligenten Assistenzfunktion, dem Wizzard.

Vorteile

- Einfache Installation via Drag & Drop
- 2-Draht-Leitung
- App für Windows, OS X, iOS und Android
- Keine Softwarelizenzen
- Intuitive Bedienung
- Zeitsparend
- Zukunftssicher

Aperçu de toutes les fonctions d'ABB-free@home®

Select region / language