Plus que de la protection solaire – la commande de stores

1183x353_header_jalousie

Qu'il s'agisse de stores, de volets roulants, d'un store en toile pour terrasses ou d'une porte roulante, grâce à la commande principale ABB-free@home®, se protéger du soleil et économiser de l'énergie n'ont jamais été aussi simples.

Store

Store

Confortable et sûr. L'ouverture et la fermeture ainsi que le réglage des lamelles peuvent se piloter par boutons, ABB-free@homePanel ou via l'appli pour smartphone et tablette. Il est également possible d'exploiter une station météo conventionnelle pour la protection contre les orages, un programmateur ou la fonction Astro. Celle-ci permet le réglage automatique du store en fonction du levier ou du coucher de soleil.

Avantages

- Possibilités flexibles de pilotage
- Protection contre les orages, la pluie et le vent réagissant au temps qu'il fait
- Commande facile
- Efficacité énergétique optimisée grâce à une meilleure isolation
- Commande en fonction de l'heure en option

Aperçu de toutes les fonctions

Produits pour stores

Select region / language