Domotique en pleine lumière

1183x353_header_licht

La vie commence avec la lumière. ABB-free@home® permet de l'exploiter de manière optimale que ce soit pour éclairer certaines pièces ou toute la maison.

Commande de la lumière

Lumineux et efficace

Par exemple avec des scènes lumineuses impressionnantes, pour différentes ambiances et adaptées à la situation. Effet secondaire agréable, l'énergie est utilisée de manière économique et respectueuse de l'environnement.

390x195_free@home_Dimmer_Bewegungsmelder
Variateurs et détecteurs de mouvement

ABB-free@home® permet d'éclairer des pièces ou des bâtiments entiers en fonction des besoins. Chaque situation est dotée de l'éclairage adapté que ce soit via des scènes lumineuses évocatrices ou via le soi-disant éclairage d'urgence permettant d'allumer toutes les lampes en même temps.

Avantages

- Configuration simple de scènes lumineuses
- Possibilité de commande centralisée ou à distance
- Éclairage d'urgence à activation rapide
- Prise en charge de l'efficacité énergétique
- Utilisation flexible

Aperçu de toutes les fonctions

Produits

Select region / language