Tout simplement via l'appli

1183x353_Header_Hand_iPad

Jamais cela n'a été aussi facile avec la commande principale d'ABB-free@home®. Avec installation par câble à 2 fils et configuration via l'appli. Ce système porteur d'avenir apporte sans grands frais plus de succès aux électriciens et une commande facile aux utilisateurs finals.

Commande du système

Une configuration d'une grande simplicité

Le guidage intuitif de l'utilisateur de l'appli permet de procéder rapidement à tous les réglages d'ABB-free@home®. Tous les appareils existants peuvent
être activés et affectés aux différents étages et aux différentes pièces sur l'écran correspondant d'une tablette ou d'un ordinateur.

Tout est possible

L'interface utilisateur unique a été spécialement mise au point pour ABB-free@home®. Elle peut être utilisée via le navigateur Internet sur le PC ou l'ordinateur portable ainsi que sur les smartphones et les tablettes. Une appli a été spécialement conçue pour l'utilisation avec un smartphone ou une tablette, et elle adapte l'interface utilisateur à la commande nomade (iOS/Android).

Avantages

- Installation facile
- Configuration facile
- Facilement modifiable ultérieurement
- Commande intuitive

Aperçu de toutes les fonctions

Select region / language