La nouvelle génération d'interphonie

1183x353_header_tuerkommunikation

Pour vos clients, interphonie est synonyme de plus de confort et de sécurité. Avec ABB-free@home®, bien entendu, elle peut être intégrée à la commande principale.

Interphonie

Très bienvenue

Avec ABB-free@home®, il est également possible d'intéger le système d'interphonie ABB-Welcome®. ABB-free@homePanel 7" permet aussi d'exploiter simultanément l'interphonie et la commande principale. Ainsi, quand la sonnette est actionnée, la lumière s'allume afin de mieux reconnaître les visiteurs. Pour la sécurité, en cas d'absence, la caméra vidéo enregistre les images des visiteurs manqués se tenant devant la porte.

Image directement à l'écran

Pratique et confortable. L'image de la caméra vidéo peut être affichée sur la tablette ou le smartphone via l'appli Welcome. Ce qui, même en cas d'absence, permet de reconnaître des visiteurs qui sont passés (nécessite la passerelle IP ABB-Welcome®).

Avantages

- Grand écran tactile (17,8 cm) afin de voir qui se tient devant la porte
- Touches d'accès rapide pour l'ouverture de la porte, la coupure du son et la lumière
- Mémoire vidéo intégrée
- Configuration de « scènes de bienvenue » quant un visiteur sonne que l'ouvre-porte est actionné

Aperçu de toutes les fonctions

Produits

Select region / language