Chauffage et climatisation dans la zone verte

1183x353_header_heizung_klima

De nos jours, l'efficacité énergétique fait également partie du bien-être. Elle est assurée par ABB-free@home® en tant que commande principale intelligente. Vos clients peuvent alors faire des économies de coûts énergétiques de manière ciblée.

Chauffage, climatisation

Chauffage et climatisation

Confortable et économe en énergie. Avec ABB-free@home®, la température ambianteoptimale peut être réglée de manière individuelle et selon les besoins réels.
En fonction de l'heure du jour et de la pièce. En mode ECO, la température est automatiquement réduite la nuit ou en cas d'absence. Si la fenêtre est ouverte, le chauffage peut être automatiquement coupé. Ce qui permet d'améliorer le bilan énergétique – que ce soit avec des radiateurs conventionnels ou avec des chauffages par le sol.

Avantages

- Chaufgage en fonction des besoins
- Pour radiateurs et chauffage par le sol
- Prise en charge de l'efficacité énergétique
- Mode ECO
- Commande sur place ou à distance via l'appli pour smartphone et tablette
- Coupure automatique en cas de fenêtre ouverte

Aperçu de toutes les fonctions

Produits pour le chauffage et la climatisation

Select region / language