Le TruONETM, une révolution pour les stades

ABB_LETZIGRUND_KEY_4056_ret_reduced_550_cropped
Le premier véritable inverseur de source autopiloté

Fonctionnement continu

Dites adieu aux voyants clignotants et aux moteurs à l’arrêt. Le TruONE fournit une transition ouverte rapide du courant durant le cycle de fonctionnement, assurant ainsi une utilisation inaperçue du générateur durant les heures d’activités.


Sécurité et protection
Le TruONE permet un actionnement manuel d’urgence sécurisé (même en charge) sans ouvrir la porte du tableau lorsque l’IHM est montée sur l’ATS (la découpe de porte laisse alors accès au système de manœuvre). L’IHM peut être détachée du châssis pour montage sur porte, ce qui offre plus de flexibilité au tableautier. Mieux encore : quelle que soit la méthode d’installation de l’IHM, toute tension dangereuse est absente du câble de raccordement. L’opérateur est de ce fait moins exposé à un risque de blessure pour cause de dysfonctionnement de l’équipement.

Découvrez comment TruONE permet un actionnement manuel en cas d’urgence pour un rétablissement immédiat de l’alimentation : Lien vers YouTube

Interface optimisée
Le TruONE dispose d’une connectivité basée sur le cloud grâce au système de contrôle de la distribution électrique ABB Ability™. En effet, ABB Ability™ simplifie la mise en œuvre et l’utilisation du TruONE avec d’autres dispositifs d’ABB, assurant ainsi une interface utilisateur commune et un environnement logiciel commun. La modularité de sa connectivité à la pointe du marché, avec ses sept protocoles de communication, garantit une installation et une connectivité faciles dès aujourd’hui et pour de très nombreuses années.

En savoir plus sur le système de contrôle de la distribution électrique Ability™.
Picture1
Select Language
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • français
  • polski
  • Türkçe
  • 中文

Outils et support

Select region / language