Connectivité, fiabilité et sécurité inégalées.

GettyImages-554996387_super_reduced

Lorsque vous optez pour le TruONE, vous rendez votre projet plus simple et plus fiable. Les installateurs gagnent du temps grâce à une installation à connexion unique (les prises de tensions le câblage de l’automatisme est interne à l’appareil, seul le câblage de puissance des deux sources est nécessaire). Les responsables des installations sont en mesure de rationaliser leurs interventions de maintenance. Et tous les opérateurs peuvent travailler grâce à des fonctions plus performantes et à une meilleure fiabilité des inverseurs de source.

Sécurité et protection
Le TruONE intègre une maintenance prédictive, des autodiagnostics et des modules essentiels remplaçables par le client qui sont destinés à simplifier la maintenance et à réduire considérablement les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

Fonctionnement continu
TruONE features predictive maintenance, self-diagnostics and customer-replaceable critical modules to simplify service and significantly reduce downtime and service costs.

Interface optimisée
Le TruONE dispose d’une connectivité basée sur le cloud grâce au système de contrôle de la distribution électrique ABB Ability™. En effet, ABB Ability™ simplifie la mise en œuvre et l’utilisation du TruONE avec d’autres dispositifs d’ABB, assurant ainsi une interface utilisateur commune et un environnement logiciel commun. La modularité de sa connectivité à la pointe du marché, avec ses sept protocoles de communication, garantit une installation et une connectivité dès aujourd’hui et pour de très nombreuses années.

Fiable en conditions extrêmes
Vous pouvez être certain que le TruONE,  dépasse les normes en vigueur sur le plan de la performance et de la fiabilité et vous garantit un fonctionnement fiable même dans les conditions électriques, mécaniques et environnementales les plus difficiles. Le TruONE est le seul ATS à garantir un fonctionnement sûr et fiable durant de fortes variations de température (-25 à +70 °C) et de tension (200 à 480 VCA, avec une tolérance de +/- 20 %). Il résiste aux vibrations (conformément à la norme CEI 60068-2-6) et aux chocs (conformément à la norme CEI 60068-2-27). En outre, le TruONE résiste bien aux courts-circuits et il peut encaisser les chocs et demeurer entièrement opérationnel après avoir été exposé aux phénomènes les plus dangereux. Les conditions sur le site peuvent changer en raison de situations imprévues, mais la performance du TruONE reste la même.

Screen Shot 2017-10-19 at 1.28.24 PM
Select Language
  • English
  • français

Outils et support

Documents

Select region / language