Des délais de construction écourtés pour tous les tableaux

oems_reduced
Le TruONETM remplace les systèmes conventionnels réunissant de multiples composants en un unique inverseur de source autopiloté facile d'utilisation et fiable.

Grâce à TruONE, les tableautiers ont aujourd’hui la possibilité de simplifier l’installation et la maintenance de leurs produits tout en garantissant une fiabilité d’exception concernant les inverseurs de sources qu’ils utilisent. Il s’agit du premier appareil conçu en tant qu'inverseur de source autopiloté au monde, avec des fonctions d’interrupteur et de contrôle spécifiquement étudiées.

Installation facile, avec une réduction des délais pouvant atteindre 80 %.
Pourquoi perdre du temps à assembler un ATS à partir de nombreuses pièces et pas moins de 20 fils de connexion, sans parler du temps consacré aux essais ? Le TruONE est le premier inverseur de source autopiloté intégrant tous ces éléments y compris le contrôleur doté d’une IHM détachable qui se déporte très facilement en face avant d’armoire, le câblage est limité à la puissance, les prises de tension et l’automatisme sont intégrés à l’appareil.

Découvrez toutes les options d’installation de votre IHM que vous offre TruONE : Lien vers YouTube

Des projets accélérés, grâce à une réduction des délais de programmation de 80 %.

Grâce aux capacités de mise en service autopilotés du TruONE, vous pouvez désormais accélérer votre projet. Les fichiers de configuration précréés peuvent être téléchargés depuis votre PC vers le TruONE, ce qui réduit le risque d’erreur humaine et le temps de programmation de 80 %.




Fonctionnement continu
Le TruONE intègre une maintenance prédictive, des autodiagnostics et des modules essentiels remplaçables par le client qui sont destinés à simplifier la maintenance et à réduire considérablement les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

Disponibilité mondiale
Le TruONE est conforme aux normes CEI/UL/GB pour réduire le nombre de concepts projet nécessaires. Notre assistance mondiale est également disponible lorsque vous en avez besoin.

Logistique optimisée
Le TruONE présente une large plage de tension allant de 200 à 480 VCA (avec une tolérance de +/- 20 %) et évite ainsi de devoir stocker de nombreuses unités de gestion de stock. Vous pouvez donc utiliser le même appareil quelle que soit la tension d’utilisation, réduisant ainsi les stocks nécessaires.

Gain d’espace
Comme le TruONE comporte des accessoires enfichables montés en usine et sur site, vous n’avez pas besoin d’espace supplémentaire à l’intérieur du tableau. Vous pouvez utiliser les armoires standards même pour les clients ayant des besoins spéciaux. Même si les besoins de votre client sont spécifiques, vous pouvez utiliser des armoires standards.


Découvrez tous les accessoires qui simplifient l’installation du TruONE : Lien vers YouTube

Picture1
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • français
  • italiano
  • Türkçe
  • 中文

Outils et support

Documents

Select region / language