Gamme DS301C

Disjoncteur Différentiel Compact 1P+N

Petit par la taille, le plus grand en protection

DS301C Range product page banner

Découvrez la nouvelle gamme de Disjoncteur Différentiel d'ABB en une largeur de 1 module seulement. Cette nouvelle gamme répond au besoin mondial croissant de protéger les circuits dans un tableau électrique le plus compact possible. De plus, cette gamme libère de l’espace dans le tableau électrique pour ajouter de l’appareillage supplémentaire comme de la domotique.

En plus de la série de disjoncteurs différentiels 1P+N DS201 existante (largeur de 2 modules), ABB présente cette nouvelle génération de disjoncteurs différentiels 1P+N indépendant de la tension appelée DS301C (largeur de 1 module) pour les applications où le gain de place est important.

Ce nouveau produit combine parfaitement les technologues de disjoncteurs compacts S200C et interrupteurs différentiels ABB. Il garantit, en tant que disjoncteur différentiel la protection individuelle de chaque ligne contre la surcharge pour protéger l'installation, le défaut de terre pour la protection des personnes et la continuité de service pour les autres circuits.

Le nouveau DS301C permet de couvrir tous les principaux besoins du marché pour les applications résidentielles, tertiaires, industrielles et OEM’s jusqu'à 20 A de courant nominal.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • svenska
  • 中文
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Principales caractéristiques

  • Courant nominal In de 6 à 20A / 1P+N 230V AC.
  • Pouvoir de coupure Icn : 4,5kA, 6kA
  • Sensibilité IΔn : 30mA, 100mA, 300mA.
  • Courbes B et C
  • Sensibilité : Type AC, A , F pour couvrir les principaux besoins.
  • Largeur 1 module (17,6mm), comme la série de disjoncteurs phase/neutre SN201

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

gain-de-place
Gain de place

2 fois plus compacte qu’un disjoncteur différentiel classique DS201 ou la combinaison interrupteur différentiel et disjoncteur, la nouvelle permet de réduire la taille des tableaux électrique ou d’ajouter d’avantages de circuits à protéger.

continuite-de-service
Continuité du service

En cas de déclenchement du DS301C, vous pourrez visualiser rapidement la nature du déclenchement grâce aux indicateurs de la position réelle des contacts (CPI) et de défaut à la terre (DTI).

installation-facile-et-sure
Installation facile et sûre

Le DS301C se monte facilement sur un rail DIN. Le temps de montage est nettement réduit grâce à ses bornes de raccordement clairement repérées et ses barrettes de pontage.


Vidéos


Produits et documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents

Offres connexes


Select region / language