Disjoncteurs différentiels (RCBO)

Une gamme développée pour garantir efficacité et protection

Les disjoncteurs différentiels sont généralement utilisés dans les applications exigeant une protection contre les surintensités (surcharge et court-circuit) et contre les courants de fuite à la terre.

Les disjoncteurs différentiels aident à détecter ce type de défauts et déclenchent le circuit pour assurer une protection complète des personnes et équipements connectés.
  

Principaux avantages

  • Grande qualité
  • Gamme complète
  • Gamme compacte


Principales fonctionnalités

  • Types AC, A, F et B disponibles
  • Vaste gamme de pouvoirs de coupure pour les applications résidentielles ou industrielles
  • Courants nominaux jusqu’à 40 A et configuration de pôles pour les applications des réseaux monophasés et triphasés
  • Sensibilités jusqu’à 1 000 mA
Disjoncteurs-differentiels-RCBO

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Produits et Documentation

Documentation
Produits
Loading documents
Select region / language