DS201 - Disjoncteur Différentiel 1P+N

Des solutions compactes pour une protection complète

Les disjoncteurs différentiels DS201 offrent une protection des circuits monophasés de l'utilisateur final contre les surcharges et les courants de court-circuit, une protection contre les effets des courants de défaut à la terre sinusoïdaux alternatifs et pulsés directs ainsi qu'une protection contre les contacts indirects et une protection supplémentaire contre les contacts directs.

Principaux avantages

easy to install
Facile à installer

Des opérations de câblage plus faciles et plus rapides grâce aux deux bornes de dimensions différentes qui permettent le raccordement aussi bien avec des câbles qu'avec des barrettes de pontage.

main-benefits-continuous-operation
Fonctionnement en continu

Réduction des temps d'arrêt pour les opérations de maintenance grâce à l'indicateur de défaut de terre.
Identification rapide et facile de l'état des contacts grâce à la fenêtre CPI.

main-benefit-pictogram-expandability
Extensibilité

Large gamme d'accessoires offrant de nombreuses fonctions différentes

Principales caractéristiques

  • Type AC, A, AP-R, F disponible
  • 1P+N (versions avec neutre à gauche disponible)
  • Pouvoir de coupure de 4,5, 6, 10 kA
  • Sensibilité de 10 à 300 mA
  • Courbes de déclenchement B, C, D et K
  • Bouton poussoir de test pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil
  • Indicateur de défaut de terre pour identifier plus facilement les défauts de terre
  • Les informations sur l’appareil sont imprimées au laser afin de les rendre clairement visibles et durables.

  • Indicateur de position des contacts (CPI) : pour connaître à tout moment l'état des contacts (rouge : contacts fermés ; vert : contacts ouverts) indépendamment de la position de la manette.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language