Terminaisons & connecteurs de fils

ABB est un leader reconnu dans la fourniture de connecteurs électriques adaptés à la majorité des applications électriques.


Principaux produits & avantages

Color Keyed®
Solution conçue pour répondre aux exigences les plus strictes. Nos cosses Color-Keyed sont composées à 99,9 % de cuivre pur sans oxygène. Le système de sertissage avec code de couleur Color-Keyed permet d'utiliser la bonne matrice avec la cosse appropriée pour un sertissage précis et fiable.

Connecteurs perce-isolants Dragon Tooth®
Les connecteurs perce-isolants ABB assurent un raccordement permanent, à faible résistance pour l'épissage, la dérivation et la terminaison de fil de bobinage entre 32 AWG et 460 000 CMA (conducteurs en cuivre) et entre 20 AWG et 460 000 CMA (conducteurs en aluminium) dans les applications de moteur et de transformateur.

Connecteurs Shield-Kon® 
Des connecteurs sans soudure, en une seule pièce terminent les câbles blindés en quelques secondes avec une précision uniforme tout en évitant les dommages pouvant être dus à la soudure.

Bornes Sta-Kon® & Spec-Kon
Les bornes Sta-Kon, en cuivre à conductivité élevée avec traitement anti-corrosion, sont dotées de cosses marquées et de différentes tailles de fils, d'un long cylindre chanfreiné pour éliminer les sertissages « ratés », d'une dentelure interne profonde pour agrandir la zone de contact, et d'un recuit sélectif pour « adoucir » le cylindre pour le sertissage alors que la languette reste solide.

Outils à compression confortable pour le sertissage
L'outil à sertir le plus confortable et le plus ergonomique sur le marché. L'effort requis est faible par rapport aux autres outils de sa catégorie. Les mécanismes Shure-Stake assurent un cycle de sertissage complet avant relâchement pour un sertissage net et complet à chaque fois.

turbine-underneath

Notre offre

Select region / language