Interrupteurs Horaires Numériques et Analogiques

Maitrisez votre consommation d'énergie

digital-and-analog-time-switches-banner-web_1183x353

En période de consommation d'énergie croissante et de rareté des ressources, la gestion de l'énergie joue un rôle important dans notre vie quotidienne.

Adapter l'utilisation de l'énergie aux besoins individuels est un moyen simple et efficace d'économiser jusqu'à 50% d'énergie en moyenne. Avec les interrupteurs horaires numériques et analogiques d'ABB, l'éclairage, le chauffage, la ventilation et l'arrosage peuvent être contrôlés selon n'importe quel programme personnalisé.

Configurez facilement les interrupteurs horaires numériques avec la nouvelle application DBT Timer, qui vous permet de transférer ou de créer facilement de nouveaux programmes, d'afficher les paramètres, de contrôler les sorties de relais et bien plus encore. Ainsi, en plus d'économiser de l'énergie pour vos clients, vous économisez vous-même jusqu'à 80% de temps de mise en service.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Avantages principaux

energy-efficiency-pictogram_293x110

Efficacité énergétique

  • N'utilisez que l'énergie dont vous avez besoin
  • En fonction de l'application et du niveau d'automatisation, les clients peuvent économiser jusqu'à 50% d'énergie
continuous-operation-pictogram_293x110

Opération continue

  • Contrôler l'activation des charges électriques dans une installation
  • Réserve de Marche grâce à une batterie interne pour maintenir le fonctionnement de l'horloge et des programmes en cas de coupure temporaire de courant.
vast-choice-of-programs-pictogram_293x110

Vaste choix de programmes

  • Horaires quotidiens, hebdomadaires et annuels
  • Fonctionnalités astronomiques et crépusculaires
  • Programme standard, impulsionnel, cyclique, aléatoire et vacances
ease-of-use-pictogram_293x110

Facilité d'utilisation

  • Installation rapide, flexible et sans erreur
  • Configuration simple et rapide des interrupteurs horaires numériques grâce à l'application intuitive DBT Timer
  • Cadran des interrupteurs horaires analogiques facilement accessible et intuitif pour assurer un réglage précis

Zone d'application

Les interrupteurs horaires numériques et analogiques ainsi que les interrupteurs crépusculaires analogiques contrôlent les systèmes d'éclairage, de chauffage, de ventilation et d'irrigation selon des horaires personnalisés dans des applications résidentielles, multi-appartements, commerciales et industrielles telles que :


  • Jardins publics
    Activation et désactivation des systèmes d'irrigation ou des fontaines à une heure précise

  • Vitrines de magasins
    Allumer et éteindre les projecteurs à une heure définie ou en fonction du lever et du coucher du soleil grâce aux fonctions astronomiques intégrées

  • Bureaux
    Commander le chauffage, l'éclairage, la ventilation ou l'abaissement et le levage des volets à une heure précise

  • Usines ou entrepôts
    Contrôlez le système d'éclairage dans plusieurs pièces grâce à l'extension de canal qui permet à la minuterie annuelle de contrôler jusqu'à 8 relais
digital-and-analog-time-switches-application-areas-infographic_593x430



mobile-pictogram_58x88

Économisez jusqu'à 80% du temps de mise en service

DBT Timer app

Programmation facile via smartphone ou tablette


  • Les interrupteurs horaires numériques se programment facilement via l'application «DBT Timer» disponible pour Android et iOs

  • Afficher les paramètres, créer de nouveaux programmes, modifier les paramètres et synchroniser via Bluetooth®

  • Transférez simplement des programmes d'un appareil à un autre en copiant les configurations existantes

Aperçu de la gamme

Offre connexe

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language