Interrupteurs horaires analogiques

Maitrisez votre consommation d'énergie

Adapter l'utilisation de l'énergie aux besoins individuels est un moyen simple et efficace d'économiser jusqu'à 50% d'énergie en moyenne. Avec les minuteries analogiques d'ABB, l'éclairage, le chauffage, la ventilation et l'arrosage peuvent être programmés selon des programmes quotidiens ou hebdomadaires en contrôlant l'ouverture et la fermeture du circuit.

Notre gamme AG de minuteries analogiques convient à une installation dans des bâtiments résidentiels et tertiaires, par exemple pour contrôler les systèmes d'éclairage des magasins, les fontaines et l'arrosage des jardins publics, l'ouverture et la fermeture des volets dans les écoles ou les systèmes de chauffage et de ventilation dans les bureaux.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Avantages principaux

ease-of-use-pictogram_392x110

Facilité d'utilisation

  • Câblage simple et rapide
  • Programmation et paramétrage intuitifs des horaires
  • L'accessibilité facile du cadran sur les interrupteurs horaires analogiques avant assure une programmation précise
reliability-pictogram_392x110

Fiabilité

  • Disponible avec et sans réserve de marche
  • La batterie interne assure la continuité du service et maintient le calendrier programmé en cas de pannes temporaires d'alimentation
energy-efficiency-pictogram_392x110

Efficacité énergétique

  • N'utilisez que l'énergie dont vous avez besoin
  • En fonction de l'application et du niveau d'automatisation, les clients peuvent économiser jusqu'à 50% d'énergie

Applications

public-gardens_392x146
Jardins publics

L'appareil permet l'activation et la désactivation du système d'irrigation à un moment précis

shop-windows_392x146
Vitrines

Pour commander l'abaissement ou le levage des volets à une heure définie

residential-buildings_392x146
Bâtiments résidentiels

Pour commander le chauffage, l'éclairage, l'activation de la ventilation à une heure précise, permettant des économies d'énergie

Range overview

Offre connexe

Produits et téléchargements

Navigateur produit
Téléchargements
Loading documents
Select region / language