Parafoudres OVR
ABB – Soulé
La gamme OVR ABB – Soulé a été conçue pour protéger les circuits électriques contre les surtensions transitoires et les risques causés par la foudre et les opérations sur le réseau électrique.
Principaux avantages
- Décharge les surtensions dues à la foudre (impacts directs et indirects) ou aux opérations de commutation
- Limite les pics de tension à un niveau acceptable pour l'équipement
- Accroît la qualité de service et la durée de vie de l'équipement
Principales fonctionnalités
- Une gamme complète de parafoudres pour toutes les applications : Type 1, Type 2, Type 3, Data, PV et autoprotégés avec disjoncteur
- De nombreux avantages : Indicateur de fin de vie, système de réserve de sécurité, débrochables, télésignalisation
- Gamme disponible pour tous les réseaux électriques (TT, TNC, TNS, IT)