OVR QuickSafe® : Parafoudres de Haute Performance

QuickSafe est notre nouvelle génération de dispositifs de protection contre les surtensions aux performances améliorées! Grâce à la technologie innovante de cette nouvelle série, QuickSafe répond aux besoins des applications domestiques et industrielles avec un niveau de protection très élevé. Ils se distinguent par leur facilité d’installation et par leur maintenance préventive. Les parafoudres ont été testés conformément à la norme de test EN 61643-11.

Principaux avantages     

  • Une offre complète et consistante: Monophasé, 1 N, 3N, 3L et 4L pour garantir une compatibilité sur touts les réseaux et offrir au client toutes les options nécessaires: modules de protection enfichables, contact de signalisation auxiliaire, système backup avec des varistances de réserve.
  • Son large spectre d’action permet de répondre aux besoins spécifiques. Choisissez entre T1 + T2, T2, T2 + T3, en fonction de vos exigences techniques et économiques.
  • Nos produits peuvent être identifiés facilement grâce au marquage visible sur les dispositifs de protection contre les surtensions. Ainsi, l’équipement peut être également identifié facilement et rapidement dans l’appareillage électrique.
  • La fonction d’enfichage permet de gagner du temps lors des tests d’isolement dans les appareillages électriques (conformément à IEC 61439-2 et IEC 60364-6 61). Ces normes sont exigées par les constructeurs d'installations de commutation et par les sociétés de maintenance.


Principales fonctionnalités  
 

  • QuickSafe peut être installé dans des installations industrielles pour des courants de court-circuit jusqu’à 100 kA. Il est particulièrement adapté aux solutions sur mesure dans les applications industrielles.
  • Protection amont de 125 A pour les OVR T2 et T2 + T3 QS et jusqu’à 125 A et 160 A pour les OVR T1 + T2 QS.
  • Montage sûr: le système de verrouillage du module de protection en option offre une résistance accrue aux vibrations et aux chocs. Il renforce le système de verrouillage mécanique entre les modules de protection et la base.
  • L’installation des parafoudres est réalisée rapidement et sans outils, grâce au montage sur rail par un simple clip.
  • Connexion facile: nos nouveaux parafoudres peuvent être connectés avec des câbles flexibles et rigides.
OVR_QS_prev

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Actualités

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language