Interrupteurs différentiels – RCCB
Les interrupteurs différentiels RCCB sont les dispositifs les plus sûrs pour la détection et le déclenchement en cas de courants de fuite électriques. Ils assurent la protection contre les chocs électriques dus à des contacts indirects. Ces interrupteurs différentiels doivent être utilisés en série avec un disjoncteur ou un fusible qui les protège contre les éventuelles contraintes thermiques et dynamiques dangereuses des surintensités. Ils agissent également comme des interrupteurs-sectionneurs principaux en amont des disjoncteurs dérivés (p. ex. coffret domestique).
Principaux avantages
- Performances de sécurité dans le monde entier grâce à des marques d'homologation internationales
- Exécution de grande qualité et attention aux détails
- Gamme complète de produits et d’accessoires associés
Principales fonctionnalités
- Types AC, A, B, AP-R disponibles pour assurer la protection contre tous les types de courants de défaut de terre
- Courants nominaux entre 16 A et 125 A
- Sensibilité nominale I∆n 10, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA et 1 A