Système de distribution enfichable Smissline TP 125A et Smissline TP Power Bar 250A

smissline-tp-plug-in-distribution-system-header-image_1183x350

Distribution d'énergie fiable et flexible

SMISSLINE est la solution complète de protection de ligne pour les bâtiments et les machines où la sécurité, la disponibilité et la flexibilité sont importantes. Le système de distribution enfichable SMISSLINE TP est le premier système de prise enfichable au monde à garantir que les appareils et les composants sans charge peuvent être enclenchés et désactivés sous tension sans avoir besoin d'un équipement de protection individuelle supplémentaire pour se protéger contre les chocs électriques. Lorsque vous travaillez sous charge, veuillez suivre les réglementations et lois applicables selon le pays.

Smissline TP vous ravit

De la planification à l'exécution

Des avantages évidents et de grands avantages pour les utilisateurs finaux, les opérateurs, le service technique, les planificateurs et les fabricants de panneaux

En savoir plus

Notre offre
Applications
Aide à la planification
Sélection produit
Documentation
Vidéos

Grâce à la fonction SMISS CLICK du système SMISSLINE TP, cinq dispositifs de protection différents peuvent être facilement branchés dans un système de prises avec jeux de barres intégrés. De cette manière, le système SMISSLINE permet la distribution simple, modulaire et flexible de la puissance jusqu'à un courant nominal d'un système de 125 A et d'un système de barres d'alimentation de 250 A. Brancher les appareils rapidement et sans problème est essentiel pour gagner du temps, planifier et exécuter de manière rentable.

product-smissline-tp-125a_194x176
SMISSLINE TP (125A)
  • Excellente sécurité pour la maintenance et l'entretien
  • Complètement sûr pour les doigts (IP20)
  • Homologations et normes mondiales
  • Appareils directement enfichables tels que MCB, RCD, RCBO, démarreurs de moteur, SPD et interrupteurs-sectionneurs
  • Préfabriqué pour une installation en armoire à la fois verticalement et horizontalement

product-smissline-tp-250a_194x176
Système de barre d'alimentation SMISSLINE TP (250A)
  • Alimentation latérale 250A possible
  • Solution boulonnée pour une connexion jusqu'à 150 mm2 d'alimentation latérale
  • Connexion sûre et solide au disjoncteur à boîtier moulé entrant (MCCB XT4)
  • Complètement sûr pour les doigts (IP20)
  • Appareils directement enfichables tels que MCB, RCD, RCBO, démarreurs de moteur, SPD et interrupteurs-sectionneurs
smissline-tp-application-information-technology-communication_292x146
Technologie de l'information et communication

par exemple, centres de données, centres de communication

smissline-tp-application-infrastructure_292x146
Infrastructure

par exemple, aéroports, gares

smissline-tp-application-healthcare-facilities_292x146
Établissements de santé

par exemple les hôpitaux

smissline-tp-application-industry_292x146
Industrie

par exemple, automatisation des processus et des usines, machines, télécommunications, bâtiments industriels, banques, compagnies d'assurance

SOC - Coordination optimisée sélectionnée


La coordination optimisée sélectionnée en ligne fournit pour quelles combinaisons entre le disjoncteur en amont et en aval est une sauvegarde ou une sélectivité donnée.

Accéder à l'outil SOC

selected-optimized-coordination-screenshot
Loading documents
Select region / language