Des accessoires complets pour davantage de flexibilité avec le système d’enfichage SMISSLINE TP
SMISSLINE TP est un système d’enfichage jusqu’à 200 A avec des dispositifs de protection raccordés directement pour des applications à haute disponibilité, avec un montage et des exigences de maintenance plus faciles et plus rapides.
Le système d’enfichage bien établi SMISSLINE TP offre, outre plusieurs dispositifs de commutation et de protection directement enfichables comme les disjoncteurs de protection de ligne, les disjoncteurs contre les courants de fuite, les disjoncteurs FI/LS combinés à 2 et à 4 pôles, les appareils de protection contre les surtensions ou les interrupteurs-sectionneurs, une large gamme d’accessoires, ce qui rend difficile d’apporter plus de flexibilité.
Avantages et caractéristiques
- Fiabilité et disponibilité: manipulation simple et rapide avec des appareils directement enfichables. Permet de réduire à zéro le temps d’indisponibilité des composants (MTTR)
- Liberté dans la conception et le design: disposition des appareils multipolaires dans l’ordre de votre choix. Architecture flexible, différentes options d’alimentation. Les demandes de dernière minute peuvent être traitées rapidement
- Capacités d’extension: intégration facile de nouveaux appareils. Extension sans affecter l’installation existante
- Longueur variable du système d’enfichage qui peut être monté comme une structure modulaire de 6 à 110 unités
- Choix flexible du type et de l’emplacement de l’alimentation
- Étendez et combinez les fonctions de différents produits dans le système d’enfichage
- Augmentez les performances de sécurité et de confort de l’installation grâce à la signalisation dans le système
Notre offre d’accessoires:
- Socle d’enfichage et socle supplémentaire en 6 ou 8 unités
- Différents blocs d’alimentation 63 A, 100 A, 160 A, 200 A
- Barres conductrices au mètre (2 m ou 4 m) ou coupées en longueur selon le nombre d’unités
- packs de démarrage préfabriqués
- Sectionneur de neutre 9 ou 18 mm
- Contacts auxiliaires et de signal
- Bornes N ou PE pour le socle supplémentaire
- Adaptateur pour le disjoncteur de protection de moteur MS116, MS132 et MS325.
- Adaptateur pour les combinaisons de démarreurs-moteurs (démarreur-moteur et contacteur) pour un enfichage direct.
- Adaptateur universel pour l’enfichage de tous les autres dispositifs de montage sur rail DIN.
- Appareils à commande motorisée et unités de réenclenchement automatiques
- Capteurs de mesure du courant CMS pour une surveillance optimale