Le disjoncteur différentiel permet d’éviter de manière décisive les blessures corporelles et les dommages matériels dûs par le courant électrique.
Il est prescrit dans diverses normes nationales et internationales lors de la construction d’installations électriques.
Les disjoncteurs différentiels modernes réagissent déjà aux défauts de courant minimes.
La coupure est une affaire de fractions de seconde avant la mise en danger des personnes, des animaux et du matériel.
Les principales caractéristiques
- Grande résistance aux courts-circuits 10 kA
- Sensible aux courants de défaut alternatifs et continus pulsés (type A)
- Types d’interrupteurs à 2 et 4 pôles
- Courants de déclenchement résiduels nominaux 10, 30, 100 et 300 mA
- Contacts auxiliaires et de signal encliquetables
- Courants nominaux 25, 40, 63 A
- Bornes à double étage