Série LI1 Hazlux

Durable et compact

D’une durabilité extrême, la Série LI1 présente une forme compacte et mince. Ce luminaire antidéflagrant peut supporter les environnements d’emplacements dangereux les plus exigeants, notamment les usines de papier, les installations de produits chimiques et les usines de traitement des eaux usées.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 1 Groupes C, D
 Division 2 Groupes A, B, C, D

Approbations

  • Listé UL: UL844, UL1598, UL 15598A, UL 8750
  • Sécurité des DEL UL 875
  • 5G (résistance aux chocs et à la vibration)
  • 1 000 h au brouillard salin
  • IP66

Avantages clés

  • Disponible en profil de faisceau large de 60° et 110°
  • Boîtier fabriqué en aluminium sans cuivre
  • Lentille en verre trempé résistant à l’impact et aux chocs thermiques
  • Température de couleur proximale (TCP): 5 000 K (standard), 3 000 K et 4 000 K (en option)'
  • Flux lumineux de 4,800 lumens à 9,600 lumens

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language