Avec l'introduction et la ratification de la norme EN45545, une unification des normes de sécurité incendie est en cours en Europe afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements dans les applications ferroviaires.
EN 45545-1 contient des définitions de base ainsi que des règles générales sur la classification des véhicules ferroviaires. Les catégories d'exploitation et de conception des trains sont définies afin d'évaluer les risques d'incendie. Les niveaux de danger sont définis sur la base de ces classifications.
EN 45545-2 décrit les exigences en matière de matériaux pour les différents niveaux de danger (HL1, HL2 et HL3). Le tableau R22 définit les exigences en matière d'inflammabilité, d'émission de fumée et de toxicité pour les applications internes. Le tableau R23 fait de même pour les applications externes.
EN 45545-3 décrit les exigences en matière de résistance au feu pour les barrières coupe-feu.
S'ils ne sont pas conçus avec soin, les endroits où les câbles dans les gaines de protection annelées sont acheminés à travers les barrières coupe-feu peuvent représenter des points faibles potentiels par lesquels le feu, la chaleur ou le gaz peuvent pénétrer.
La norme EN 45545-3 définit les exigences E, I et W pour 10 situations d'installation de protection incendie différentes, conformément aux catégories de fonctionnement définies dans la norme EN 45545-1 :
- E (intégrité), avec un taux de performance de E15, E30 (en minutes)
- I (isolation thermique)
- W (rayonnement)
L'E15 est suffisant pour plusieurs des 10 situations d'installation et catégories de fonctionnement.
E30, l'exigence la plus élevée est spécifiée pour les barrières coupe-feu entre les compartiments à bagages et les zones réservées aux passagers ou la cabine du conducteur pour les catégories d'exploitation des trains 3 et 4. Dans de telles situations, il faut empêcher le feu de de passer pendant au moins 30 minutes.
Vous pouvez nous contacter pour obtenir des copies des certificats officiels délivrés par des instituts indépendants
• Tableau des sections générales de la norme EN45545-1
• Tableau de la norme EN45545-2 Exigences relatives au comportement au feu des matériaux
• Aperçu des certificats concernés (jpg)