PMAFLEX & PMAFIX PLus

Select Language
  • English
  • français

Système de protection des câbles très robuste, homologué UL
Cette ligne de produits offre un système de protection des câbles classé IP68 et répertorié UL.

Gaines :
Trois types de gaines différentes approuvées selon UL1660 - CSA C22.2 No.227.2.1

Raccords :
Raccords mâles en polyamide à filetage métrique et NPT en configurations droite, coudée à 45° et coudée à 90°, approuvés selon UL 514 B - CSA C22.2 No. 18.3

Système de sécurité :
Système breveté de clips de sécurité pour le raccordement aux gaines PMA

Modes de protection :
IP68

PMAFIX PLus IP68:
Raccords filetés en polyamide


Installation :
Système de sécurité et d'étanchéité
(IP68, IP69K)

Couleurs standard :
Noir et gris

PMAFIX Connectors with polyamide thread

Notre offre

Select region / language