Raccord droit à brides GOV

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
Raccord coudé 90° à brides, taille Jumbo


Pour les applications dans les véhicules ferroviaires et la construction de machines lourdes
 

Matériau + Caractéristiques
• Joint de bride FGO4 en EPDM
• Joint de bride FGO4/01 en NBR sur demande
• Indice de protection : IP68, IP69K avec joint d'étanchéité pour gaine NVN3
• Plage de température avec FG04 : -40°C à +105°C
• Plage de température avec FG04/01 : -25°C à +70°C
• Si la température d’application dépasse 70°C, nous conseillons d’utiliser un manchon de fixation de gaine interne supplémentaire (BES)


GOV Flange elbow_396px width
Select region / language