Contrôleurs de moteurs universels UMC100.3

Gestion intelligente des moteurs

Les contrôleurs de moteurs intelligents ABB combinent les fonctions de protection moteur, de commande moteur, de communication bus de terrain et Ethernet, ainsi que de diagnostic des défauts.

Principaux avantages

  • Réduction du câblage : gain de temps, d'espace et réduction des coûts 
  • Remplacement rapide -> gain de temps, réduction des temps d'arrêt
  • Gain de temps lors de la mise en service

Principales caractéristiques

  • Tension moteur max. 1000 V AC
  • Pour moteurs monophasés et triphasés
  • Courant assigné moteur de 0,24 à 63 A, sans accessoires 
  • Classes de déclenchement 5, 10, 20, 30, 40 conformément à la norme EN/IEC 60947-4-1
  • Montage flexible des interfaces de communication
  • Connexion et câblage bus de terrain standard

 

2CDC255004S0014

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et Documentation

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language