Gestion intelligente des moteurs
L'Universal Motor Control UMC100.3 est prêt pour l'avenir et équipé pour faire passer votre commande de moteur au niveau supérieur. Avec une facilité d'utilisation exceptionnelle, une communication inégalée et une configuration simple, le bon déroulement de vos opérations n'a jamais été aussi simple.
Les contrôleurs de moteur intelligents d'ABB combinent les fonctions de protection et de contrôle du moteur, la communication par bus de terrain et Ethernet et le diagnostic des défauts dans un seul appareil. Ils fournissent en continu des données opérationnelles, de diagnostic et de service détaillées, offrant à toute usine une source de données efficace pour les systèmes de maintenance prédictive.
Principaux avantages
- Temps de câblage, encombrement et coût réduits
- Des temps de remplacement rapides signifient moins de temps d'arrêt
- Gain de temps de mise en service
- Intégration transparente dans la plate-forme ABB AbilityTM System 800xA
- Choix des interfaces de communication
- Arrêt sûr du moteur
Caractéristiques principales
- Tension maximale du moteur 1 000 V CA
- Convient aux moteurs monophasés et triphasés
- Courant nominal moteur de 0,24 à 63 A, sans accessoires
- Classes de déclenchement 5, 10, 20, 30, 40 selon EN/IEC 60947-4-1
- Montage flexible des interfaces de communication à l'intérieur et à l'extérieur des tiroirs
- Connexion et câblage de bus de terrain standard