Emax DC - Protection en courant continu de haute qualité

Disjoncteurs à air basse tension à courant continu

Le courant continu est de plus en plus une option viable non seulement pour les centrales photovoltaïques, mais également pour les applications industrielles, marines et de centres de données. Emax DC répond parfaitement à ces besoins. C'est le seul disjoncteur ouvert sur le marché capable de protéger une installation DC jusqu'à 5 000 A à 1 000 V DC avec déclencheurs électroniques intégrés.

Les déclencheurs PR123/DC et PR122/DC ont été conçus avec des capteurs de courant spéciaux et la même technologie que celle utilisée sur le Emax standard, afin d'obtenir le même niveau de fiabilité et de précision. Des modules de mesure de tension sont disponibles pour compléter la gamme de fonctions de protection et pour intégrer une mesure d'énergie sans nécessiter de dispositif externe supplémentaire.

Différentes configurations peuvent être conçues pour s'adapter à différents scénarios en termes d'alimentation électrique, de tension de service, de type de réseau et de capacité de coupure en court-circuit. Emax DC est disponiblee in three and four pole version, fixed or withdrawable with a complete range of electrical and mechanical accessories

 
Photovoltaic
Catalogue Technique
Emax DC

Disjoncteurs ouverts basse tension pour applications en courant continu

Select region / language