Pour les applications à fréquence variable
ABB a toujours accordé une attention particulière à la production d'énergie renouvelable, collaborant constamment aux côtés des principaux fabricants d'éoliennes, sentant avant les autres la nécessité de protéger les installations à fréquence variable.
ABB présente sa solution innovante de protection des installations à fréquence variable pour les applications dans les secteurs de l'énergie éolienne, mini-hydroélectrique, houlomotrice et de traction. Une fois de plus, ABB anticipe les tendances et propose pour la première fois sur le marché des disjoncteurs capables de fonctionner dans une gamme de fréquences allant de 1 à 200 Hz.
Les principaux avantages de cette nouvelle gamme de disjoncteurs pour applications à fréquence variable sont :
- Protection optimale des générateurs et des utilisateurs contre les surcharges et les courts-circuits sur toute la gamme de fréquences de 1 à 200 Hz ;
- Compatibilité avec tous types de générateurs, même en survitesse, grâce à la haute tension nominale des disjoncteurs (jusqu'à 1000V) ;
- Conception de tableau standardisée et gestion des stocks optimisée grâce au double IEC /Marquage disjoncteur UL.