Dispositifs de protection contre les surtensions (SPD)



SPDs group image

La puissance au service de la tranquillité d'esprit

Select Language
  • English
  • français
  • italiano
  • polski
  • Türkçe

Les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) sont essentiels pour protéger les installations électriques et les appareils connectés contre les surtensions transitoires. Ces surtensions peuvent être bien supérieures à la tension nominale du réseau présente dans les bâtiments, entraînant souvent la destruction et la défaillance des appareils connectés.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Bien que la foudre et les anomalies du réseau électrique ne représentent que 20 % des surtensions transitoires, les 80 % restants sont générés en interne. Les conséquences économiques de ces surtensions peuvent être importantes, tant dans le secteur privé que commercial.

Les principales causes des surtensions transitoires comprennent :
•  Les impacts directs de la foudre
•  Les impacts indirects ou éloignés de la foudre
•  Les effets atmosphériques de la foudre
•  Les opérations de commutation dans le réseau électrique

Toutes les variantes de SPD sont conformes aux exigences de la norme IEC 60364-5-53 concernant la protection contre les surtensions des installations électriques.


Offre pour rail DIN



Vidéos



En savoir plus



Select region / language